Capacidad de carga

BW100-001/.../... | Capacidad de carga con ED % en W | ||||
|---|---|---|---|---|---|
ED | [1] | [2] | [3] | [4] | [5]/[6] |
100 % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
50 % | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
25 % | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
12 % | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
6 % | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
ED = Duración de conexión de la resistencia de frenado referida a la duración de un ciclo TD ≤ 120 s | |||||
BW100-002/.../... | Capacidad de carga con ED % en W | ||||
|---|---|---|---|---|---|
ED | [1] | [2] | [3] | [4] | [5]/[6] |
100 % | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 |
50 % | 300 | 300 | 300 | 240 | 240 |
25 % | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 |
12 % | 600 | 600 | 600 | 480 | 480 |
6 % | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
ED = Duración de conexión de la resistencia de frenado referida a la duración de un ciclo TD ≤ 120 s | |||||