Versión MMF1.
La siguiente imagen muestra la conexión de la conexión equipotencial y de los cables de puesta a tierra (PE):

[1] | Conexión amplia conductora entre el variador descentralizado y la placa de montaje, siempre y cuando toda la superficie de apoyo sea conductora de electricidad (por ejemplo, sin pintar). |
[2] | 2. cable de puesta a tierra a través de bornas separadas |
[3] | Cable de puesta a tierra en el cable de alimentación de la red |
[4] | Conexión equipotencial conforme a la compatibilidad electromagnética CEM, p. ej. mediante cinta de puesta a tierra (hilo de alta frecuencia). Los puntos de contacto deben ejecutarse conductores de electricidad (p. ej., sin pintar). |
AVISO