安全选件CSS51A的编码器评估
安全选件CSS51A可为安全编码器EI7C FS和配有MOVILINK® DDI的安全编码器提供支持。它满足以下条件:
- 编码器符合EN ISO 13849-1和EN 62061规定的安全要求。
- 编码器可用于与速度/位置有关的安全子功能。
按如下所述连接安全编码器:
- 安全编码器EI7C FS连接至基本单元的X3301。
- 对于带MOVILINK® DDI安全编码器的电机,编码器连接已集成在相应的电机连接中。
在Assist CS..中,在“编码器”对话框中通过下拉菜单“编码器类型”选择所用的编码器。所有必要的编码器设置都将得到应用。如果驱动机构中编码器的选择与驱动机构中所设置的电机编码器有出入,则用“i”来对该参数进行标记。