Avaliação do encoder da opção de segurança CSS51A
O opcional de segurança CSS51A suporta o encoder seguro EI7C FS e encoders de segurança com MOVILINK® DDI. Isso significa que as seguintes condições são atendidas:
- o encoder corresponde aos requisitos de segurança exigidos de acordo com EN ISO 13849-1 e EN 62061.
- o encoder é aprovado para o uso de funções do componente de segurança dependentes da velocidade/posição.
Os encoders de segurança são conectados da seguinte forma:
- O encoder seguro EI7C FS é conectado ao X3301 na unidade básica.
- Em motores com encoder seguro com MOVILINK® DDI, a conexão do encoder está integrada na conexão do motor correspondente.
No Assist CS.., o encoder usado é selecionado na caixa de diálogo "Encoder" através da lista descendente "Tipo de encoder". Todas as configurações de encoder necessárias são adotadas. Se a seleção do encoder no conjunto de acionamento for diferente do encoder do motor definido no conjunto de acionamento, o parâmetro será marcado com um "i".