X1292:用于AC 400 V、STO和以太网的PSC接头 (IN)

关于此连接的说明见下表:

功能

用于AC 400 V、STO信号和以太网的PSC接头 (IN)

连接方式

M23,公头,外螺纹,TE Cennectivity - Intercontec products公司,SEW部件,723系列,SpeedTec装备,编码环:灰色/黄色,接触安全

接线图

占用

触点

功能

U

L1

电源连接,相位L1 (IN)

V

L2

电源连接,相位L2 (IN)

W

L3

电源连接,相位L3 (IN)

PI

PI

地线连接

A

F_STO_P1

F_STO_P1接头F_STO_P1信号在内部与F_STO_P2信号桥接。

B

F_STO_M

接口F_STO_M

1

TX+

以太网TX+ (IN)

2

TX-

以太网TX- (IN)

3

RX+

以太网RX+ (IN)

4

RX-

以太网RX- (IN)