X1292: Conexão PSC para 400 VCA, STO e Ethernet (IN)

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Conexão PSC para 400 VCA, sinal STO e Ethernet (IN)

Tipo de conexão

M23, macho, rosca externa, empresa TE Connectivity – Intercontec products, inserto SEW, série 723, equipamento SpeedTec, anel de codificação: cinza/amarelo, seguro contra contato acidental

Esquema de ligação

Atribuição

Contato

Função

U

L1

Conexão de rede, fase L1 (IN)

V

L2

Conexão de rede, fase L2 (IN)

W

L3

Conexão de rede, fase L3 (IN)

PE

PE

Conexão terra de proteção

A

F_STO_P1

Conexão F_STO_P1O sinal F_STO_P1 é jumpeado internamente com o sinal F_STO_P2.

B

F_STO_M

Conexão F_STO_M

1

TX+

Ethernet TX+ (IN)

2

TX-

Ethernet TX- (IN)

3

RX+

Ethernet RX+ (IN)

4

RX-

Ethernet RX- (IN)