LED指示灯“F-ERR”
提示
“闪烁序列”状态表示组件的两个LED指示灯快速交替闪烁黄色或绿色。LED颜色交替分配给LED指示灯,例如LED指示灯“F-RUN”闪烁绿色,LED指示灯“F-ERR”闪烁黄色,或者相反。
下表列出了LED指示灯“F-ERR”的显示功能:
LED指示灯 | 含义 |
---|---|
闪烁序列 | 正在识别设备,用于请求密钥存储器ID |
红色 长亮 | 严重故障,不可确认 |
红色 闪烁 (0.5 Hz) |
|
黄色 闪烁 (2 Hz) |
|
黄色 长亮 | 警告:基本单元连接故障 |
绿色 闪烁 (0.5 Hz) | “参数设定”运行状态中出现故障:
|
绿色 长亮 | 正常运行 |
熄灭 | 设备关闭 |