LED指示灯“F-RUN”

提示

“闪烁序列”状态表示组件的两个LED指示灯快速交替闪烁黄色或绿色。LED颜色交替分配给LED指示灯,例如LED指示灯“F-RUN”闪烁绿色,LED指示灯“F-ERR”闪烁黄色,或者相反。

下表列出了LED指示灯“F-RUN”的显示功能。

LED指示灯

含义

闪烁序列

正在识别设备,用于请求密钥存储器ID

红色

闪烁 (0.5 Hz)

表示设备需进行参数设定

红色

闪烁 (2 Hz)

固件更新,不要关断设备

红色

长亮

严重故障(不可确认)

黄色

长亮

安全子功能STO激活。

黄色

闪烁 (0.5 Hz)

设备处于运行状态,具备以下一个或多个边界条件:

  • 组件控制变频器
  • 测试模式
  • 寻参激活

绿色

闪烁 (0.5 Hz)

尚未验收组件

绿色

闪烁 (2 Hz)

  • 设备正在启动或初始化
  • 设备处于参数设定状态

绿色

长亮

设备处于运行状态且参数组已验收

熄灭

设备关闭