DIP开关S1/2:在FCB01中打开制动器/禁用DynaStop® - 启用(PROFINET、EtherNet/IP™、Modbus TCP)

警告

掉落的重物导致危险。
死亡或重伤。
- “制动器打开/DynaStop®禁用”功能在提升装置应用期间以及负载有潜在掉落危险的应用中不得启用。
提示

如果通过参数访问禁用此DIP开关的功能,则相应参数最后激活的设置保持不变。
通过该DIP开关可以在无驱动装置使能的情况下启用“FCB01中制动器打开/DynaStop®禁用”功能。
- 关 (S1/2 = OFF):“FCB01中制动器打开//DynaStop®禁用”功能已锁止。
- 开 (S1/2 = ON):“FCB01中制动器打开//DynaStop®禁用”功能已启用。
- 功能模块FCB01激活时,可以通过数字输入端或已触发的过程数据位打开制动器或禁用DynaStop®。
提示