Interrupteur DIP S1/2 : débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB01 – Libérer (PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus TCP)

AVERTISSEMENT

Danger dû à la chute de charges.
Blessures graves ou mortelles.
  • L'activation de la fonction "Débloquer frein / désactiver DynaStop®" n'est pas autorisée dans le cas d'applications de levage et d'applications présentant un risque de chute des charges.

REMARQUE

Si la fonction de cet interrupteur DIP est désactivée via un accès à un paramètre, le dernier réglage activé du paramètre en question est conservé.

Cet interrupteur DIP permet de libérer la fonction "Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB01", même si le moteur est à l'arrêt.

  • Désactivé (S1/2 = OFF) : la fonction "Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB01" est verrouillée.
  • Activé (S1/2 = ON) : la fonction "Débloquer frein / désactiver DynaStop® pour FCB01" est libérée.
  • Lorsque le bloc fonction FCB01 est activé, il est ainsi possible de débloquer le frein ou de désactiver DynaStop® via une entrée digitale ou la commande d'un bit de donnée process.

REMARQUE

Pour plus d'informations concernant la désactivation de la fonction DynaStop® avec moteur à l'arrêt, consulter le manuel produit > chapitre "Exploitation".