Encoder

Todos os tempos de resposta devem ser multiplicados pelo fator 1.002.

Fator de cálculo (símbolos)

Norma de cálculo Tempo de resposta

Encoder integrado EI7C:

  • Tempo de processamento da velocidade do encoder
  • (T_ENC_VEL)

3.5 × Tempo de filtragem Velocidade (8708.4) + 1/n_Real + T_Task + T_Sys

  • Tempo de processamento do posicionamento do encoder
  • (T_ENC_POS)

T_Sys + T_Task

Tempo de resposta Irregularidade do encoder:

 

  • Desligamento F-DO_STO/F-DO00

8 ms

  • Definição do status da irregularidade F‑PE

12 ms

Encoder com MOVILINK® DDI:

  • Tempo de processamento do posicionamento do encoder
  • (T_ENC_POS)

TENC_POS = 9 ms

  • Tempo de processamento da velocidade do encoder
  • (T_ENC_VEL)

TENC_VEL = 9 ms + Tempo de filtro Velocidade (8708.3)

  • Tempo de processamento da aceleração do encoder
  • (T_ENC_ACC)

TENC_ACC = 9 ms + Tempo de filtro Aceleração (8708.2)