Geber

Alle Reaktionszeiten sind mit dem Faktor 1.002 zu multiplizieren.

Berechnungsgröße (Formelzeichen)

Berechnungsvorschrift Reaktionszeit

Einbaugeber EI7C:

  • Verarbeitungszeit Geber Geschwindigkeit
  • (T_ENC_VEL)

3.5 × Filterzeit Geschwindigkeit (8708.4) + 1/n_Ist + T_Task + T_Sys

  • Verarbeitungszeit Geber Positionierung
  • (T_ENC_POS)

T_Sys + T_Task

Antwortzeit Geberfehler:

 

  • Abschalten F-DO_STO/F-DO00

8 ms

  • Setzen Fehlerstatus F‑PE

12 ms

Geber mit MOVILINK® DDI:

  • Verarbeitungszeit Geber Positionierung
  • (T_ENC_POS)

TENC_POS = 9 ms

  • Verarbeitungszeit Geber Geschwindigkeit
  • (T_ENC_VEL)

TENC_VEL = 9 ms + Filterzeit Geschwindigkeit (8708.3)

  • Verarbeitungszeit Geber Beschleunigung
  • (T_ENC_ACC)

TENC_ACC = 9 ms + Filterzeit Beschleunigung (8708.2)