Encoder
Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.
Factor de cálculo (símbolo de fórmula) | Especificación de cálculo de tiempo de respuesta |
---|---|
Encoder integrado EI7C: | |
| 3.5 × Tiempo de filtrado velocidad (8708.4) + 1/n_Real + T_Task + T_Sys |
| T_Sys + T_Task |
Tiempo de respuesta fallo de encoder: |
|
| 8 ms |
| 12 ms |
Encoder con MOVILINK® DDI: | |
| TENC_POS = 9 ms |
| TENC_VEL = 9 ms + Tiempo de filtrado velocidad (8708.3) |
| TENC_ACC = 9 ms + Tiempo de filtrado aceleración (8708.2) |