SS2-r (Safe Stop 2) – Parada segura 2 com monitoração da rampa de desaceleração
Com a função do componente de segurança SS2‑t ativada, o motor é parado eletricamente pelo conversor de frequência. O curso da desaceleração é monitorado. Depois de parar, a posição deverá ser monitorada (função SOS de acordo com EN 61800‑5‑2) de forma segura. A ultrapassagem da desaceleração em caso de parada ou o movimento no estado parado aciona função do componente de segurança STO. Depois que a função do componente de segurança STO for acionada, a parada deve ser garantida, por exemplo, por um freio mecânico.
A função do componente de segurança SS2-t corresponde à parada controlada do acionamento conforme EN 60204‑1, categoria de parada 2.
= | Função do componente de segurança SS2-r monitorada | |
| = | Função do componente de segurança STO ativa |
v | = | Velocidade |
t | = | Tempo |
t1 | = | Momento em que a SS2-r é ativada e a desaceleração do motor é acionada. |
t2 | = | Momento em que a SOS é ativada. |