Confirmação de uma irregularidade do sistema
Se as entradas digitais seguras com bloqueio ativo forem usadas para confirmar uma irregularidade do sistema, proceder da seguinte forma:
- Eliminar a causa da irregularidade, se possível.
- Garantir o seguinte:
- não há pessoa na área de perigo do sistema.
- a função do componente de segurança STO está ativada via F-DI ou via comunicação segura e a função do componente de segurança SDI está desmarcada.
- Confirmar a irregularidade do sistema.
- Se necessário, selecionar novamente a função do componente de segurança SDI desmarcada.