Confirmación de un fallo de sistema
Si para la confirmación de un fallo de sistema se utilizan entradas binarias seguras con bloqueo activo, siga el siguiente orden:
- Si fuera posible, eliminar la causa del fallo.
- Asegúrese de lo siguiente:
- de que no hay ninguna persona en la zona de peligro de la instalación.
- de que la función parcial de seguridad STO está activada mediante F-DI o mediante la comunicación segura y la función parcial de seguridad SDI está deseleccionada.
- de confirmar el fallo de sistema.
- En caso necesario, seleccione de nuevo la función parcial de seguridad SDI deseleccionada.