Posições dos conectores na tampa de controle DFC com entradas digitais seguras
A figura abaixo mostra um exemplo das posições de conectores:

Conector | Função |
|---|---|
X5133_1Apenas com configuração de conexão DFC.0..DFC.1 e da tampa de controle | |
X5133_2Apenas com configuração de conexão DFC.0..DFC.1 e da tampa de controle | |
X5133_3Apenas com configuração de conexão DFC.0..DFC.1 e da tampa de controle | |
X4233_1Apenas com configuração de conexão DFC.0. da tampa de controle | |
X4233_2Apenas com configuração de conexão DFC.0. da tampa de controle | |
X5601_1 | |
X5601_2 | |
X3301 |