X4233_1: Interface Fieldbus/Ethernet, Porta 1

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Interface Fieldbus/Ethernet, Port 1

Tipo de conexão

M12, 4 pinos, fêmea, codificação D, cor: preto

Esquema de conexão

Atribuição

Contato

Função

1

TX+

Cabo de envio (+)

2

RX+

Cabo de recepção (+)

3

TX-

Cabo de envio (-)

4

RX-

Cabo de recepção (-)

INFORMAÇÃO

A SEW-EURODRIVE não oferece cabos pré-fabricados para este conector.

A SEW-EURODRIVE recomenda para esta conexão a utilização de um cabo Ethernet Industrial CAT 5e, 4 fios.