Entradas digitais
Entradas digitais | ||
---|---|---|
Quantidade de entradas | 4 (+ 2) | |
Tipo de entrada | Compatível com CLP de acordo com EN 61131-2 (entradas digitais tipo 3) DI01 – DI04: Ri ≈ 4.5 kΩ, ciclo de amostragem ≤ 2 ms DIO01 – DIO02: Ri ≈ 4.0 kΩ, ciclo de amostragem ≤ 2 ms DI03/DI04: Conexão do encoder HTL para função de contador, máximo 120 kHz DI03: Entrada de frequência portadora, máximo 120 kHz Nível de sinal | |
+11 até +30 VCC | = "1" = contato fechado | |
-3 até +5 VCC | = "0" = contato aberto | |
Alimentação sensor/atuador | 24 VCC conforme EN 61131-2, à prova de tensão externa e de curto-circuito | |
Comprimento máximo do cabo | 30 m | |
Corrente total admissível com alimentação interna | Para todas as entradas/saídas digitais | Corrente total máx. 250 mA |
Para DI01 – DI04, DIO01 – DIO02 | Corrente total e individual máx. 250 mA | |
Para DI05 – DI07 | Corrente total e individual máx. 100 mA | |
Corrente total admissível com alimentação externa | Para todas as entradas/saídas digitais | Corrente total máx. 500 mA |
Para DI01 – DI04, DIO01 – DIO02 | Corrente total e individual máx. 500 mA | |
Para DI05 – DI07 | Corrente total e individual máx. 100 mA |