Saídas digitais
Quantidade de saídas
(2)
Tipo de saída
Compatível com CLP conforme EN 61131-2
à prova de tensão externa e de curto-circuito
Corrente nominal
50 mA (corrente por saída)
Comprimento máximo do cabo
30 m
Corrente total permitida
100 mA
Carga permitida
somente carga ôhmica