Fonte de alimentação interna somente para liberação STO não segura
Saída auxiliar 24 VCC
X9
24V_OUT
UOUT = 24 VCC -10%/+20% conforme EN 61131-2
à prova de tensão externa e de curto-circuito
Corrente de saída admissível: IOUT ≤ 50 mA
0V24_OUT