Exigences générales

L'utilisateur doit garantir que le mouvement de l'installation soit effectué au moins tous les trois mois à une vitesse supérieure à la vitesse minimale.

La vitesse minimale de l'arbre moteur doit avoir les valeurs suivantes.

  • Codeur intégré EI7C FS : 50 min-1
  • Tous les autres codeurs : 10 min-1

La vitesse minimale est ainsi également limitée dans les unités utilisateur.