Requisitos gerais
O usuário deve garantir que o sistema se mova a uma velocidade maior que a velocidade mínima pelo menos a cada 3 meses.
A velocidade mínima no eixo do motor deve ter os seguintes valores:
- Encoder integrado EI7C FS: 50 U/min
- todos os outros encoders: 10 U/min
Isso também limita a velocidade mínima em unidades do usuário.