Conditions préalables
Pour utiliser les sous-fonctions de sécurité, certaines valeurs process doivent être disponibles.
- Pour les sous-fonctions de sécurité SS1-r, SLS et SSM, les valeurs process "Vitesse" et "Accélération" doivent être générées.
- La valeur process "Position" est utilisée pour la sous-fonction de sécurité SDI.
- Toutes les vitesses limites des sous-fonctions de sécurité doivent être comprises entre la vitesse minimale et la vitesse maximale.
Pour les options de sécurité CSL..A et CSS..A, les valeurs process nécessaires sont générées par sélection du codeur.
Procéder dans l'ordre suivant.
- Configurer la motorisation-transmission dans le variateur de vitesse avec tous les codeurs concernés et les unités utilisateur.
- Ouvrir l'outil de paramétrage Assist CS.. et se connecter. Les unités utilisateur configurées dans la motorisation-transmission sont reprises dans l'outil de paramétrage Assist CS.. .
- Reprendre les paramètres codeur dans la configuration de sécurité.
- Configurer les sous-fonctions de sécurité nécessaires.
- Les sous-fonctions de sécurité peuvent être activées via le paramétrage, les entrées digitales de sécurité F‑DI ou les données process de sécurité. L'activation via les entrées digitales de sécurité F‑DI et les données process de sécurité est réalisée avec la logique "0".