Étude et configuration
Vérifier si le courant disponible du bloc d'alimentation du couvercle électronique est suffisant pour couvrir les besoins globaux en courant de tous les consommateurs.
- Déterminer le courant disponible du bloc d'alimentation du couvercle électronique en fonction du tableau suivant.
Couvercle électronique | Courant disponible | Courant maximal |
|---|---|---|
Taille 1 Taille 2 sans ventilateur | 820 mA | 1250 mA |
Taille 2 avec ventilateur | 1180 mA | 1600 mA |
- Additionner le courant absorbé de tous les consommateurs selon le tableau suivant.
Consommateur | Courant absorbé | ||
|---|---|---|---|
| Couvercle électronique (besoins de base) | Taille 1 Taille 2 sans ventilateur | 210 mA |
Taille 2 avec ventilateur | 570 mA | ||
1. | Codeur MOVILINK® DDI (..Z) | 120 mA | |
2. | Console de paramétrage (CBG..) | 50 mA | |
3. | Éléments de sécurité | STO raccordée | 0 mA |
STO pontée en interne | 20 mA | ||
Option /SBA | 90 mA | ||
Option /SLA sans EI7C-FS | 100 mA | ||
Option /SLA avec EI7C-FS | 250 mA | ||
4. | Entrées digitales de sécurité F-DI (uniquement pour l'unité d'entraînement avec option /SLA ou / SSA) | 300 mA max. par F-DI 300 mA max. en tout | |
5. | Entrées digitales DI (alimentation capteur) | 500 mA max par DI 500 mA max. en tout | |
6. | Sorties digitale DO | 50 mA max par DO 100 mA max. en tout | |
- Comparer le besoin total en courant de tous les consommateurs avec le courant disponible sans alimentation 24 V externe (c'est-à-dire 24 V par l'alimentation interne).
Si le besoin en courant total de tous les consommateurs est supérieur au courant disponible de l'alimentation du couvercle électronique, alimenter l'unité d'entraînement en 24 V depuis l'extérieur.
Dans ce cas, les courants maximaux indiqués ne doivent pas être dépassés.