Planejamento de projeto

Verificar se a corrente disponível da fonte de alimentação da tampa de controle é suficiente para o requisito de corrente total de todos os consumidores:

  1. Determinar a corrente disponível da fonte de alimentação da tampa de controle de acordo com a tabela a seguir:

Tampa de controle

Corrente disponível
sem alimentação de
24 V externa

Corrente máxima
com alimentação de
24 V externa

Tamanho 1

Tamanho 2 sem ventilador

820 mA

1250 mA

Tamanho 2 com ventilador

1180 mA

1600 mA

  1. Somar os requisitos de corrente de todos os consumidores de acordo com a tabela a seguir:

Elemento

Consumo de corrente

 

Tampa de controle

(consumo básico)

Tamanho 1

Tamanho 2 sem ventilador

210 mA

Tamanho 2 com ventilador

570 mA

1.

Encoder MOVILINK® DDI (..Z)

120 mA

2.

Painel de operação (CBG..)

50 mA

3.

Tecnologia de segurança

STO conectada

0 mA

STO interna jumpeada

20 mA

Opcional /SBA

90 mA

Opcional /SLA sem EI7C-FS

100 mA

Opcional /SLA com EI7C-FS

250 mA

4.

Entradas digitais seguras F-DI

(somente para unidade de acionamento com opcional /SLA ou /SSA)

Máx. 300 mA por F-DI

Máx. 300 mA no total

5.

Entradas digitais DI

(alimentação de sensor)

Máx. 500 mA por DI

Máx. 500 mA no total

6.

Saídas digitais DO

Máx. 50 mA por DO

Máx. 100 mA no total

  1. Comparar o requisito de corrente total de todos os consumidores com a corrente disponível sem uma fonte externa de 24 V (ou seja, 24 V através da fonte de alimentação interna):

Se o requisito de corrente total de todos os consumidores for maior do que a corrente disponível da fonte de alimentação da tampa de controle, a unidade de acionamento deve ser alimentada com 24 V externamente.

Neste caso, as correntes máximas especificadas não devem ser excedidas.