MOVIMOT® flexible MMF1.

Les MOVIMOT® flexible MMF1. sont des variateurs de vitesse décentralisés pour le pilotage d'unités d'entraînement. Ils sont composés de deux éléments principaux : le couvercle électronique et le boîtier de raccordement universel (voir l'illustration suivante).

[1]

Diodes d'affichage

[2]

Connecteurs M12

[3]

Vis pour raccordement à la terre

[4]

Œillets de montage

[5]

Presse-étoupes M16

[6]

Presse-étoupes M25

[7]

Plaque signalétique

[8]

Boîtier de raccordement

[9]

Variateur décentralisé (désigné couvercle électronique dans la suite)