MOVIMOT® flexible MMF1.
MOVIMOT® flexible MMF1. es un variador descentralizado para el control de unidades de accionamiento. Consta de 2 componentes centrales: la tapa de la electrónica y la caja de conexiones universal (véase la imagen siguiente).
[1] | Indicadores LED |
[2] | Conector enchufable M12 |
[3] | Tornillos para la conexión PE |
[4] | Anillos de montaje |
[5] | Prensaestopas M16 |
[6] | Prensaestopas M25 |
[7] | Placa de características |
[8] | Caja de conexiones |
[9] | Variador de frecuencia descentralizado (en lo sucesivo llamado tapa de la electrónica) |