Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeitsberechnung ermittelt die durchschnittliche Geschwindigkeit in dem über die Filterzeit Geschwindigkeit eingestellten Zeitbereich:

Quantisierungsfehler_v in U/min = 

(15 s x U/min) × Skalierungsfaktor_Nenner / (Skalierungsfaktor_Zaehler x parametrierte_Filterzeit)

Beteiligte Parameter (CSS..A):

  • Skalierungsfaktor_Zähler (= Strichzahl des ausgewählten Gebers):
    • 8708.1 (Geber 1)
  • Skalierungsfaktor_Nenner: 1
  • Anhand des konfigurierten Gebertyps wird der Skalierungsfaktor fest eingestellt.
  • Parametrierte_Filterzeit:
    • 8708.3 (Geber 1)

Bei den Sicherheitsgebern mit MOVILINK® DDI kommt zum verfahrensbedingten Quantisierungsfehler noch ein weiterer Fehler von 0.4 % der Istgeschwindigkeit hinzu:

Fehler_v_DDI = Istgeschwindigkeit x 0.4 % + Quantisierungsfehler_v

Die Geschwindigkeitsberechnung für den Geber EI7C FS ermittelt die durchschnittliche Geschwindigkeit über die letzten 4 erfassten Geberinkremente. Damit ist die Antwortzeit der Geberauswertung abhängig von der Istgeschwindigkeit. Der Fehler im berechneten Geschwindigkeitswert beträgt maximal 1 % der Istgeschwindigkeit:

Fehler_v_EI7C FS = Istgeschwindigkeit x 1 %

Durch Setzen des Parameters Filterzeit Geschwindigkeit HTL (8708.4) kann die berechnete Geschwindigkeit über einen gleitenden Mittelwertfilter mit der parametrierten Länge gefiltert werden.