M16电缆入口

下图显示了可能的插接头位置:

插接头

不得与下列插接头处于同一位置:

名称

编码环/颜色

功能

位置

X5504

黄色

STO插接头X5504和X5505只能一起订购。

(3芯接头)

X或3

  • X2304
  • 可选压力补偿装置

X5505

黄色

STO

(3芯接头)

X或3

-

X2304

-

外部制动电阻接口

X、2或3

  • X5504

X5135

黑色

数字量输入端

X或3

-

X1523

淡灰色

DC 24 V辅助电压

X或3

  • X1524

X1524

黑色

DC 24 V辅助电压 (AUX‑PWR)

X或3

  • X1523

-

-

[1] Optionaler Druckausgleich

3

  • X2304
  • X5504