Entradas de cables M16
La siguiente imagen muestra las distintas posiciones posibles de los conectores enchufables:

Conector enchufable | No en la misma capa con conector enchufable: | |||
|---|---|---|---|---|
Designación | Anillo de codificación/Color | Función | Posición | |
X5504 | Amarillo | STOLos conectores enchufables X5504 y X5505 sólo se pueden pedir conjuntamente. (conexión de 3 conductores) | X o 3 |
|
X5505 | Amarillo |
(conexión de 3 conductores) | X o 3 | - |
X2304 | - | X, 2 o 3 |
| |
X5135 | Negro | X o 3 | - | |
X1523 | Gris claro | X o 3 |
| |
X1524 | Negro | X o 3 |
| |
- | - | [1] Compensación de presión opcional | 3 |
|