故障信息及可参数设定的反应

下表显示了故障信息及可参数设定的反应:

故障

说明

索引编号

可能的故障反应

散热片过热 - 预警

在此可设置设备对于超出散热片负载的预警阈值(索引8336.1)应做出何种反应。

8622.2

  • 无反应
  • 警告

定位位置偏差

在此可设置设备对于位置偏差(超出位置偏差窗口,索引8509.4)应做出何种反应。

8622.3

  • 无反应
  • 警告
  • 应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 锁定输出级

电源相位故障

在此可以设置设备应如何响应电源相位故障。

8622.4

  • 无反应
  • 警告
  • 应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 锁定输出级

外部故障

在此可设置设备对于外部故障(例如通过端子或控制字触发)应做出何种反应。

8622.5

  • 无反应
  • 警告
  • 应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 锁定输出级

现场总线 - 超时

通过此处确定设备对于总线系统上过程数据超时(超时时间)如何反应。

8622.6

  • 警告
  • 应用停止(输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 锁定输出级
  • 带自复位的警告
  • 带自复位的应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用),带自复位
  • 输出级禁用,带自复位

外部同步

在此可设置设备对于外部同步损失应做出何种反应。

8622.7

  • 无反应
  • 警告
  • 应用停止(输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 锁定输出级
  • 带自复位的警告
  • 带自复位的应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用),带自复位
  • 输出级禁用,带自复位

电机温度预警 - 当前参数组

当前参数组电机温度 - 预警。

8442.5

  • 无反应
  • 警告
  • 应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 锁定输出级

机电负载率 - 预警

在此可设置设备对于超出机电负载的预警阈值(索引8336.2)应做出何种反应。

8622.10

  • 无反应
  • 警告
  • 应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 锁定输出级

硬件限位开关 - 当前参数组

 

8572.1

  • 无反应
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用),带自复位

软件限位开关 - 当前参数组

 

8572.2

  • 无反应
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用),带自复位

编码器 - 警告

在此可设置设备对于编码器警告应做出何种反应。

8622.13

  • 警告
  • 应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 锁定输出级

编码器 - 故障

在此可设置设备对于编码器故障应做出何种反应。

8622.14

  • 应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 锁定输出级

应用程序Heartbeat功能超时

(只针对DSI规格)

在此可设置设备对于应用程序心跳超时应做出何种反应。

8622.21

  • 警告
  • 应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 锁定输出级

制动器电源中的故障反应

可以在此设置设备在缺失适用于24 V制动控制装置 /BES(选配)的电源时应如何反应。

8622.26

  • 无反应
  • 警告
  • 锁定输出级