故障反应

下表列出了针对故障的故障反应:

故障反应

说明

无反应

变频器忽略了该事件。

带自复位的警告

变频器设置一个带自复位的警告信息。在排除故障原因后,故障会自动复位。

警告

变频器设置一个警告信息。

应用停止(+输出级禁用)

变频器达到应用极限停止时采用针对其设置的减速。(索引8357.13)

当n=0:制动器“关闭”,输出级“关闭”。

带自复位的应用停止(+输出级禁用)

紧急停止(+输出级禁用)

变频器停止时采用设定的紧急停止减速。

(索引8357.20)

紧急停止(+输出级禁用),带自复位

输出级禁用,带自复位

输出级禁用,制动器关闭。

锁定输出级

自复位意味着:排除故障原因,以确认故障。变频器自行恢复到出现故障前的运行模式。驱动装置可以自动重新启动。