Mensagens de irregularidade com reação parametrizável
A tabela abaixo mostra as mensagens de irregularidade com resposta parametrizável:
irregularidade | Descrição | N.º do índice | Possível resposta a irregularidade |
---|---|---|---|
Sobreaquecimento do dissipador de calor – Pré-aviso | Aqui pode ser definido como a unidade responde ao exceder o nível de pré-aviso (índice 8336.1) da capacidade de utilização do dissipador de calor. | 8622.2 |
|
erro por atraso de posicionamento | Aqui você pode definir como a unidade responde ao erro por atraso (excedência da janela de erro por atraso, índice 8509.4). | 8622.3 |
|
Falha de fase da rede | Aqui é possível ajustar como a unidade deve reagir a uma falha de fase da rede. | 8622.4 |
|
Irregularidade externa | Aqui pode ser definido como a unidade responde a uma irregularidade externa (p. ex, ativado por um borne ou uma palavra de comando). | 8622.5 |
|
Fieldbus – Timeout | Aqui é possível definir como a unidade reage a um timeout de dados do processo no sistema de rede (timeout). | 8622.6 |
|
Sincronização externa | Aqui você pode definir como a unidade responde a uma perda de sincronização externa. | 8622.7 |
|
Pré-aviso da temperatura do motor – Jogo de parâmetros atual | Temperatura do motor Jogo de parâmetros atual – Pré-aviso. | 8442.5 |
|
Capacidade de utilização eletromecânica – Pré-aviso | Aqui pode ser definido como a unidade responde ao exceder o nível de pré-aviso (índice 8336.2) da capacidade de utilização eletromecânica. | 8622.10 |
|
Chave fim de curso HW – Jogo de parâmetros atual |
| 8572.1 |
|
Chave fim de curso SW – Jogo de parâmetros atual |
| 8572.2 |
|
Encoder – Atenção | Aqui você pode definir como a unidade responde a um aviso do encoder. | 8622.13 |
|
Encoder – Irregularidade | Aqui você pode definir como a unidade responde a uma irregularidade no encoder. | 8622.14 |
|
Timeout do heartbeat da aplicação (apenas nas versões DSI) | Aqui você pode definir como a unidade responde a um timeout do Heartbeat da aplicação. | 8622.21 |
|
Irregularidade de resposta na fonte de alimentação do freio | Aqui é possível definir como a unidade deve responde em caso de falta de fonte de alimentação para o sistema de controle do freio de 24 V opcional /BES. | 8622.26 |
|