Elevação
Ajustar os seguintes parâmetros:
- Pré-carga da elevação (índice 8404.9): este parâmetro determina o comportamento do integrador ao acessar novamente o controle. Exemplo: quando o estágio de saída é bloqueado (por ex., com FCB 02, FCB 01, FCB 13, FCB 14), o componente integral (corresponde à pré-carga na elevação) é excluído. Para evitar isso, as seguintes opções estão disponíveis:
- "desligado" (= padrão): o integrador sempre começa com o valor "0". Um torque de carga existente é compensado. Em geral, o controlador de rotação geralmente pode compensar o abaixamento da elevação sem ajustes adicionais.
- "Salvar": permanece o valor presente durante a abertura do circuito do controlador de rotação. Com um torque de carga inalterado, nenhum processo de compensação é necessário durante o fechamento do circuito do controlador de rotação.
- "Valor de inicialização": se o torque da carga for conhecido, é possível especificá-lo para o controlador de rotação como um valor inicial através do parâmetro "Pré-carga de torque" na faixa -1000% – 1000% do torque nominal do motor. Isso pode ser feito durante a colocação em operação ou otimização do acionamento com o software de engenharia MOVISUITE®, ou um valor nominal local ou um canal do buffer de dados de processo pode ser usado para isso. Se o sentido de rotação for positivo na direção de elevação, é necessário inserir um valor positivo e vice-versa.
- Ativar o monitoramento de rotação (índice 8550.1); você deve definir o tempo de monitoramento (índice 8550.2) especificamente para a aplicação.
Seguir também as informações no capítulo Sistemas de elevação.