提升装置

请设置以下参数:

  • 提升装置预紧(索引8404.9):此参数定义了积分器重新进入控制时的行为。示例:如果输出级禁用(比如通过FCB 02、FCB 01、FCB 13、FCB 14),会删除积分部分(相当于提升装置的预紧)。为了避免这种情况,提供以下几种选择:
    • “关”(= 默认):积分器始终以数值“0”启动。调控当前负载转矩。转速控制器一般无需额外设置,就能调控提升装置的下垂情况。
    • “保存”:保留打开转速控制回路时提交的值。这样一来,只要负载转矩不变,关闭转速控制回路时就不再需要执行调控操作。
    • “初始化值”:如果知道负载转矩,则可通过“扭矩预紧”这个参数,在电机额定扭矩-1000 % ~ 1000 %的范围内,将其指定给转速控制器作为初始值。这项操作,可以在调试或优化驱动装置时使用工程设计软件MOVISUITE®执行,也可以使用一个本地设定值或者一个过程数据缓冲通道执行。如果提升方向上的旋转方向为正,则应输入一个正值;反之亦然。
  • 激活转速监控(索引8550.1),此时必须根据应用情况设置监控时间(索引8550.2)。

另外,还需注意提升装置应用章节中的提示。