Condições adicionais

A tabela a seguir mostra as condições adicionais que devem ser atendidas para poder usar a proteção térmica do motor sem um sensor de temperatura:

Categoria

Condições adicionais

Tipo de refrigeração

autorrefrigerado

Temperatura ambiente

-20 – 40 °C

Classe de isolação da bobinagem

155(F), 180(H)

Altitude de instalação

< 1000 m

A proteção térmica do motor sem sensor de temperatura não deve ser utilizada para motores com ventilação forçada ou motores sem ventilador ou sem ventilação.

No caso de acionamentos multimotores e de grupo, bem como motores não SEW, não é possível usar a proteção térmica do motor sem um sensor de temperatura.

Em motores com sensor de rotação, a SEW-EURODRIVE recomenda a utilização de um sensor térmico.