Condiciones de entorno

La siguiente tabla enumera las condiciones que deben cumplirse para utilizar la protección térmica del motor sin sonda térmica:

Categoría

Condiciones

Tipo de refrigeración

Enfriado por ventilador

Temperatura ambiente

-20 – 40 °C

Clase térmica del devanado

155(F), 180(H)

Altitud de la instalación

< 1000 m

En los motores con ventiladores de ventilación forzada, así como en los motores sin ventilador y sin ventilación, la protección térmica del motor no debe utilizarse sin una sonda térmica.

En caso de los accionamientos multimotor y en grupo, así como en caso de motores no SEW no es posible el uso de la protección térmica del motor sin sonda térmica.

Con los motores con encoder de velocidad, SEW‑EURODRIVE recomienda el uso de un sensor térmico.