Dados técnicos

Painel de operação CBG11A

Código

28233646

Temperatura de operação

0 – 60 °C

Grau de proteção

IP40 conforme a EN 60529

Consumo de potência

0.6 W

Dimensões em mm (L ×A ×P)

45 × 100 × 20

Tamanho da tela em mm (L ×A)

28.5 × 23

Diagonal da tela

38 mm (1.5")

Resolução da tela em pixels (L x A)

78 × 64

Tipo de tela

Visor monocromático

Interface de engenharia

USB 2.0 Mini B, fêmea

Interface de conexão

Sub-D de 9 pinos, fêmea

Resistência mecânica

3M5 conforme DIN EN 60721-3-3: 1995

5M1 conforme DIN EN 60721-3-5: 1997