CBG11A操作面板
部件号
28233646
使用温度
0 – 60 °C
防护等级
IP40,符合EN 60529
功率消耗
0.6 W
尺寸,单位:mm(宽 × 高 × 深)
45 × 100 × 20
屏幕尺寸,单位:mm(宽 x 高)
28.5 × 23
屏幕尺寸
38 mm (1.5")
屏幕分辨率,单位:像素(宽 x 高)
78 × 64
显示器类型
单色显示器
工程设计接口
USB-2.0-Mini-B,母头
接口连接
9针D型接头,母头
机械强度
3M5,符合DIN EN 60721-3-3: 1995
5M1,符合DIN EN 60721-3-5: 1997