Função do componente de segurança STO

A função do componente de segurança STO está sempre disponível na unidade.

A tecnologia de segurança da unidade (função do componente de segurança STO) descrita foi desenvolvida e testada de acordo com os seguintes requisitos de segurança:

  • SIL 3 conforme EN 61800-5-2, EN 61508
  • PL e conforme EN ISO 13849‑1

Para isso, uma certificação foi expedida pela TÜV Rheinland. Uma cópia do certificado TÜV pode ser solicitada à SEW-EURODRIVE.