Función parcial de seguridad STO
La función parcial de seguridad STO está siempre disponible en la unidad.
La tecnología de seguridad de la unidad descrita (función parcial de seguridad STO) se ha desarrollado y comprobado según los siguientes requisitos para la seguridad:
- SIL 3 según EN 61800-5-2, EN 61508
- PL e según EN ISO 13849‑1
Para este fin ha sido efectuada una certificación por TÜV Rheinland. Puede solicitar una copia del certificado TÜV a SEW‑EURODRIVE.