Cabo de conexão

A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE/UL:

28172558

HELUKABEL®

JZ-604-FCY TC

Variável

3 x 1.5 mm2

/

850 V CC

M12, 5 pinos, codificação S, fêmea

 

Aberto