Cable de conexión

La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:

Cable de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Tipo de cable

Longitud/tipo de tendido

Sección de cable/tensión de funcionamiento

CE/UL:

28172558

HELUKABEL®

JZ-604-FCY TC

Variable

3 x 1.5 mm2

/

850 V CC

M12, 5 polos, codificación S, hembra

 

Abierto