Segurança de TI do ambiente

No caso de componentes de acionamento e controle integrados em uma rede (por exemplo, fieldbus, WLAN ou rede Ethernet), também é possível fazer configurações de locais mais remotos. Assim, há o risco de que uma alteração dos parâmetros não visível a partir do exterior leve a um comportamento inesperado mas não descontrolado do sistema e que a segurança operacional, a disponibilidade do sistema ou a segurança dos dados seja afetada negativamente.

Certificar-se de que, especialmente em sistemas conectados em rede através de WLAN ou Ethernet e em interfaces de engenharia, não possa ocorrer qualquer acesso não autorizado. O uso de padrões de segurança específicos de TI, como segmentação de rede, complementa a proteção de acesso às portas. Uma visão geral da porta e uma visão geral dos serviços fornecidos pelas interfaces de comunicação podem ser encontradas no Online Support. A segurança de TI do produto é garantida somente quando usado em um ambiente protegido por estratégias de defesa em profundidade.

Certificar-se de que haja uma responsabilidade clara pela segurança operacional. A SEW‑EURODRIVE recomenda um sistema de gerenciamento de segurança de TI de acordo com as normas ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 62443‑2‑4.