环境的IT安全

对于已接入网络(例如现场总线、无线局域网或以太网网络)的驱动组件和控制组件,也可远程进行设置。因此存在危险,即从外面看不到的参数变化可能产生意想不到、但不是无法控制的系统行为,从而影响运行安全、系统可用性或数据安全。

请确保他人无法擅自访问基于无线局域网或以太网连接的系统和工程接口。通过使用特定的IT安全标准(例如网络分段),增强了对端口的访问保护。端口概览和通讯接口所提供服务的概览参见Online Support。只有在采用深度防御策略来提供保护的环境中,产品的IT安全才能得到保证。

请确保已明确分配了运行安全责任。SEW‑EURODRIVE建议使用符合ISO/IEC 27001和ISO/IEC 62443‑2‑4标准的IT安全管理系统。