Série do motor CM3C, 4500 min-1
Série do motor CM3C, nN = 4500 min-1 400 V, 300 Hz | Proteção do motor | ||||||
Chave DIP S3 | Tipo de sensor de temperatura | Chave DIP S3 | |||||
S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 | S3/5 | S3/6 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | Sem sensor de temperatura | 0 | 0 | |
PK (PT1000) | 1 | 0 | |||||
TFCM3C.. pode ser entregue apenas com o sensor de temperatura PK (PT1000). | 0 | 1 | |||||
TH1) | 1 | 1 |
A tabela a seguir mostra as configurações das chaves DIP S3, dependendo do motor e da corrente nominal de saída do conversor.
Motor | Tampa de controle | Chave DIP S3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do motor | Freio | Denominação do tipo | Corrente nominal de saída | Tipo de conexão | Atribuição do motor em relação à potência do conversor | ||||
Tipo/Tensão nominal | S3/1 | S3/2 | S3/3 | S3/4 | Potência do motor | ||||
CM3C63SOs parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400. | BZ05/250 V | 0 | 0055 | 5.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||
BZ05/400 V | 1 |
| 1 | ||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 estágios menores | |||
| 1 | ||||||||
CM3C63MOs parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400. | BZ05/230 V | 0 | 0055 | 5.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||
BZ05/400 V | 1 |
| 1 | ||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 estágios menores | |||
| 1 | ||||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
CM3C63LOs parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400. | BZ05/230 V | 0 | 0055 | 5.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
BZ05/400 V | 1 |
| 1 | ||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||
| 1 | ||||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 estágios menores | |||
| 1 | ||||||||
CM3C71SOs parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400. | BZ1/230 V |
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado |
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
BZ1/400 V | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||
| 1 | ||||||||
CM3C71MOs parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400. | BZ1/230 V |
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado | |||
BZ1/400 V | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
| 1 | ||||||||
CM3C71LOs parâmetros do motor estão contidos no módulo de energia padrão a partir do status 0400. | BZ1/230 V |
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | ||||||
BZ1/400 V | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado | |||
| 1 |
| Não é possível a colocação em operação do motor com a chave DIP S3. Colocar em operação o motor com o software MOVISUITE® ou o painel de operação CBG21. | |
|
|