CM3C电机系列,4500 min-1
CM3C电机系列,n额定 = 4500 min-1 400 V, 300 Hz | 电机保护 | ||||||
DIP开关S3 | 温度传感器类型 | DIP开关S3 | |||||
S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 | S3/5 | S3/6 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 无温度传感器 | 0 | 0 | |
PK (PT1000) | 1 | 0 | |||||
TFCM3C..仅可与温度传感器PK (PT1000) 一起交付。 | 0 | 1 | |||||
TH1) | 1 | 1 |
下表显示DIP开关S3的设置,具体取决于电机和变频器的额定输出电流。
电机 | 电子设备盖板 | DIP开关S3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电机型号 | 制动器 | 型号描述 | 额定输出电流 | 连接方式 | 相对于变频器功率的电机分配 | ||||
类型/额定电压 | S3/1 | S3/2 | S3/3 | S3/4 | 电机功率 | ||||
CM3C63S从状态0400开始,电机参数包含在默认存储模块中。 | BZ05/250 V | 0 | 0055 | 5.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 小2级 | |||
BZ05/400 V | 1 |
| 1 | ||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 小3级 | |||
| 1 | ||||||||
CM3C63M从状态0400开始,电机参数包含在默认存储模块中。 | BZ05/230 V | 0 | 0055 | 5.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 小1级 | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 小2级 | |||
BZ05/400 V | 1 |
| 1 | ||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 小3级 | |||
| 1 | ||||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
CM3C63L从状态0400开始,电机参数包含在默认存储模块中。 | BZ05/230 V | 0 | 0055 | 5.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 0 | 已调整 | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 小1级 | |||
BZ05/400 V | 1 |
| 1 | ||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 小2级 | |||
| 1 | ||||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 小3级 | |||
| 1 | ||||||||
CM3C71S从状态0400开始,电机参数包含在默认存储模块中。 | BZ1/230 V |
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 0 | 已调整 |
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 小1级 | |||
BZ1/400 V | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 小2级 | |||
| 1 | ||||||||
CM3C71M从状态0400开始,电机参数包含在默认存储模块中。 | BZ1/230 V |
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 0 | 已调整 | |||
BZ1/400 V | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 小1级 | |||
| 1 | ||||||||
CM3C71L从状态0400开始,电机参数包含在默认存储模块中。 | BZ1/230 V |
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | ||||||
BZ1/400 V | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 0 | 已调整 | |||
| 1 |
| 无法通过DIP开关S3调试电机。通过MOVISUITE®软件或操作面板CBG21启动电机。 | |
|
|