28125991, 28125983

A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:

Códigos

28125991, 28125983

Montagem

Extremidade do cabo aberta, terminais para cabos, anel de conexão

Conexão do motor dependendo
do sistema de controle do freio

Conector pré-montado

Sem
freio

Freio de 3 condutores 100 – 525 VCA

(por ex. freio BE/BZ)

Freio de 2 condutores 24 VCC

(por ex. freio
BK/BP)

Cor/
seção transversal do fio

Identificação

Montagem

Descrição

Sinal

Contato

Preto 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

U1

Anel de conexão
M4, M5

Conexão do motor, fase U

U

A

V2

Anel de conexão
M4, M5

Conexão do motor, fase V

V

B

W3

Anel de conexão
M4, M5

Conexão do motor, fase W

W

C

Preto 1.0 mm2

1

Terminal para cabos

ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 13 (vermelho)

Freio+
(vermelho ou amarelo)

Freio 13

D

Preto 1.0 mm2

2

Terminal para cabos

ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 14 (branco)

Bobina de aceleração
(branca)

Freio 14

E

Preto 1.0 mm2

3

Terminal para cabos

ReservadoOs condutores reservados devem ser isolados e fixados na caixa de ligação.

Freio 15 (azul)

Freio-
(azul ou amarelo)

Freio 15

F

Verde/Amarelo 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

Terminal para cabos

Conexão terra de proteção

PE

PE

Rosa 0.34 mm2

4

Terminal para cabos

Conexão do sensor de temperatura+

Temp+

1

Res.

2

Cinza 0.34 mm2

5

Terminal para cabos

Conexão do sensor de temperatura-

Temp-

3