28125991, 28125983

下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:

部件号

28125991, 28125983

预制

开放的电缆末端,导线接头,环形电缆线鼻

电机连接,取决于
制动控制

预制的插接头


制动器

3线制动器AC 100 ~ 525 V

(例如BE/BZ制动器)

2线制动器DC 24 V

(例如BK/BP
制动器)

导线颜色/
导线横截面

标志

预制

说明

信号

触点

黑色1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

U1

环形电缆线鼻
M4、M5

电机连接,U相

U

A

V2

环形电缆线鼻
M4、M5

电机连接,V相

V

B

W3

环形电缆线鼻
M4、M5

电机连接,W相

W

C

黑色1.0 mm2

1

导线接头

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器13(红色)

制动器+
(红色或黄色)

制动器13

D

黑色1.0 mm2

2

导线接头

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器14(白色)

加速线圈
(白色)

制动器14

E

黑色1.0 mm2

3

导线接头

保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。

制动器15(蓝色)

制动器-
(蓝色或黄色)

制动器15

F

绿色/黄色1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

导线接头

地线连接

PI

PI

粉红色 0.34 mm2

4

导线接头

温度传感器+连接

Temp+

1

保留

2

灰色0.34 mm2

5

导线接头

温度传感器-连接

Temp-

3